Allgemeine technische Daten
Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung |
Störaussendung | Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3 |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 – 45 °C ohne Derating |
Kühlungsart | verstärkte Luftkühlung durch einen eingebauten, temperaturgeregelten Lüfter oder Konvektionskühlung |
Kurzschluss-Strom | Der unbeeinflusste Kurzschluss-Strom beträgt gemäß EN 61800-5-1 65 kA. |
Nenndaten | Die Nenndaten beziehen sich auf 3 × AC 400 V Netzspannung, bei abweichender Netzspannung ist eine Projektierung erforderlich. |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
Aufstellungshöhe NHN: | Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Aufzüge | Die Sicherheits-Teilfunktion STO der Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A.. ist nach der Norm für Aufzüge EN 81-20 zertifiziert. |