Mechanisches Zubehör
Module | Anzahl der Schirmklemmen | |
|---|---|---|
Elektronik | Leistung | |
Versorgungsmodule MDP90A.. | 1 | 1 |
Versorgungsmodule mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B.. | 1 | 1 |
Filtermodul MDF90B.. | – | – |
Versorgungsmodule mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0100.. | 1 | 1 |
Versorgungsmodule mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0250.. | 1 | 2 |
DC/DC-Wandlermodule MDE90A-0200.. | 1 | 1 |
DC/DC-Wandlermodule MDE90A-0750.. | 1 | 2 |
Einachsmodule MDA90A.. | 1 | 1 |
Doppelachsmodule MDD9.A.. | 1 | 1 |
Kondensatormodule MDC90A-0001/0002.. | 1 | 1 |
Kondensatormodul MDC90A-0005.. | – | – |
Kondensatormodul MDC90A-0120.. | 1 | 1 |
Energiespeichermodule MDC92A-0075.. | 1 | – |
Energiespeichermodule MDC92A-0125.. | 1 | 1 |
Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung MDS90A.. | 1 | 1 |
Koppelmodul MDL91A.. | 1 | – |
Master-Modul MDM90A | 1 | – |
Module | Transportöse | Typ | Sachnummer |
|---|---|---|---|
Versorgungsmodule MDP90A.. Baugröße 4 |
| CLH11A | 28106229 |
Einachsmodule MDA90A.. Baugröße 6 |
