Zulässige Anziehdrehmomente der Anschlussklemmen
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Ziehen Sie Anschlussklemmen oder Anschlussbolzen immer von Hand und nicht mit elektrisch oder pneumatisch betriebenen Werkzeugen an.
- Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.
Anziehdrehmomente in Nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP90A.. | |||||
0100 | 0250 | 0500/0750 | 1100 | ||
Netzanschluss | X1 | 0.6 | 3.5 | 20 | 20 |
Bremswiderstandanschluss | X3 | 0.6 | 3.5 | 12 | |
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | – | ||
X4_A | – | 12 | |||
X4_B | – | 3.5 | |||
PE-Verschienung |
| 3.5 | |||
PE-Anschluss Gehäuse |
| 1.1 | 3.5 | 20 | |
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | |||
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | |||
Abdeckhaube | – | 0.7 | 1.1 | ||
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | |||
Anziehdrehmomente in Nm | |||
|---|---|---|---|
MDR9.B.. | MDF90B.. | ||
0500/0750 | 0500/0750 | ||
Netzanschluss | X1 | 20 | – |
Bremswiderstandanschluss | X3 | 3.5 | – |
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | |
PE-Verschienung | X4 | 3.5 | |
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | |
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | |
Abdeckhaube unten | – | 0.7 | |
Abdeckhaube oben | – | 1.3 | – |
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | – |
Anziehdrehmomente in Nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A.. | MDE90A.. | ||||
0250 | 0100 | 0750 | 0200 | ||
Netzanschluss | X1 | 1.8 | – | 1.8 | – |
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | |||
Speicheranschluss | X4_B | 3.5 | – | ||
PE-Verschienung |
| 3.5 | |||
PE-Anschluss Gehäuse |
| 3.5 | |||
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | |||
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | – | 1.1 | |
Multifunktionsanschluss | X12 | – | 1.8 | – | |
Zwischenkreisanschluss B-Seite | X13 | – | 3.5 | – | |
Abdeckhaube | – | 0.7 | |||
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | |||
Anziehdrehmomente in Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA90A.., Baugrößen | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Motoranschluss | X2 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 20 | ||
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | 12 | ||||
PE-Verschienung |
| 3.5 | |||||
PE-Anschluss Gehäuse | M4 | 1.1 | |||||
M6 | 3.5 | ||||||
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | |||||
X5_B | – | ||||||
Kontaktschraube für TN-/TT-Netze | EMC | 1.1 | |||||
Abdeckhaube | – | 0.8 | |||||
Befestigung der Karten | – | 0.7 | |||||
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | |||||
Anziehdrehmomente in Nm | |||
|---|---|---|---|
MDD9.A.., Baugrößen | |||
1 | 2 | ||
Motoranschluss | X2 | 0.6 | |
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | |
PE-Verschienung |
| 3.5 | |
PE-Anschluss Gehäuse
| M4 | 1.1 | |
M6 | 3.5 | ||
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | |
X5_B | – | ||
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | |
Abdeckhaube | – | 0.8 | |
Befestigung der Karten | – | 0.7 | |
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | |
Anziehdrehmomente in Nm |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MDC90A.. | MDC92A.. | |||||
0001/0002 | 0005 | 0120 | 0075 | 0125 | ||
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | ||||
Speicheranschluss | X4_B | – | 3.5 | – | 3.5 | |
PE-Verschienung |
| 3.5 | ||||
PE-Anschluss Gehäuse |
| – | 3.5 | – | 3.5 | |
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.4 | ||||
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | ||||
Abdeckhaube | – | 0.8 | 0.7 | |||
Schirmblech Elektronik | Nm | – | 1.3 | |||
Anziehdrehmomente in Nm | ||||
|---|---|---|---|---|
MDS90A.. | MDL91A.. | MDM90A | ||
0054 | 0400 | – | ||
Zwischenkreisverschienung | X4 | 3.5 | – | |
PE-Verschienung |
| 3.5 | ||
PE-Anschluss Gehäuse |
| 1.4 | 3.5 | – |
Verschienung 24-V-Spannungsversorgung
| X5 | 1.4 | – | |
X5_B | – | 1.4 | ||
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1.1 | –
| |
Abdeckhaube | – | 0.7 | 0.8 | |
Hybridstecker | X2600 | – | 1.5 | |
Schirmblech Elektronik | Nm | 1.3 | ||
