Leistungsminderung aufgrund der Aufstellungshöhe

Frequenzumrichter von SEW-EURODRIVE sind gemäß EN 61800-5-1 für die Überspannungskategorie III und für eine Höhe bis zu 2000 m ausgelegt. In Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe sinkt der Luftdruck und damit verbunden die Luftdichte. Das führt zu einer verringerten Kühlleistung und zu einer verringerten elektrischen Isolationswirkung der Luft.

Aufstellungshöhe

Einschränkungen

bis 1000 m

keine

1001 bis 3800 m

Reduktion des Ausgangsnennstroms IN um 1 % pro 100 m.

zusätzlich gilt:

2000 bis 3800 m

Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungs-Schutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.