Displaywaarde DI 0 – DI 06
Het volgende bitpatroon van de digitale ingangen is het resultaat van de hexadecimale waarde van index 8334.001. Het aantal digitale ingangen is apparaatspecifiek.
8334.001 | Digitale ingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Waarde | DI 01 | DI 02 | DI 03 | DI 04 | DI 05 | DI 06 |
1hex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3hex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5hex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7hex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9hex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bhex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dhex | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fhex | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11hex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13hex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15hex | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17hex | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19hex | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1Bhex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1Dhex | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1Fhex | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21hex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23hex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25hex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27hex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29hex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2Bhex | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2Dhex | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2Fhex | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31hex | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33hex | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35hex | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37hex | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39hex | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3Bhex | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3Dhex | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3Fhex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41hex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43hex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45hex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47hex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49hex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4Bhex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4Dhex | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4Fhex | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51hex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53hex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55hex | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57hex | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59hex | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5Bhex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5Dhex | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5Fhex | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61hex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63hex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65hex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67hex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69hex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6Bhex | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6Dhex | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6Fhex | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71hex | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73hex | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75hex | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77hex | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79hex | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7Bhex | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7Dhex | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7Fhex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |