Valeurs d'affichage DI 0 à DI 06

La configuration binaire suivante des entrées digitales découle de la valeur hexadécimale de l'index 8334.001. Le nombre d'entrées digitales dépend de l'appareil.

8334.001

Entrée digitale

Valeur

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

DI 05

DI 06

1hex

0

0

0

0

0

0

3hex

1

0

0

0

0

0

5hex

0

1

0

0

0

0

7hex

1

1

0

0

0

0

9hex

0

0

1

0

0

0

Bhex

1

0

1

0

0

0

Dhex

0

1

1

0

0

0

Fhex

1

1

1

0

0

0

11hex

0

0

0

1

0

0

13hex

1

0

0

1

0

0

15hex

0

1

0

1

0

0

17hex

1

1

0

1

0

0

19hex

0

0

1

1

0

0

1Bhex

1

0

1

1

0

0

1Dhex

0

1

1

1

0

0

1Fhex

1

1

1

1

0

0

21hex

0

0

0

0

1

0

23hex

1

0

0

0

1

0

25hex

0

1

0

0

1

0

27hex

1

1

0

0

1

0

29hex

0

0

1

0

1

0

2Bhex

1

0

1

0

1

0

2Dhex

0

1

1

0

1

0

2Fhex

1

1

1

0

1

0

31hex

0

0

0

1

1

0

33hex

1

0

0

1

1

0

35hex

0

1

0

1

1

0

37hex

1

1

0

1

1

0

39hex

0

0

1

1

1

0

3Bhex

1

0

1

1

1

0

3Dhex

0

1

1

1

1

0

3Fhex

1

1

1

1

1

0

41hex

0

0

0

0

0

1

43hex

1

0

0

0

0

1

45hex

0

1

0

0

0

1

47hex

1

1

0

0

0

1

49hex

0

0

1

0

0

1

4Bhex

1

0

1

0

0

1

4Dhex

0

1

1

0

0

1

4Fhex

1

1

1

0

0

1

51hex

0

0

0

1

0

1

53hex

1

0

0

1

0

1

55hex

0

1

0

1

0

1

57hex

1

1

0

1

0

1

59hex

0

0

1

1

0

1

5Bhex

1

0

1

1

0

1

5Dhex

0

1

1

1

0

1

5Fhex

1

1

1

1

0

1

61hex

0

0

0

0

1

1

63hex

1

0

0

0

1

1

65hex

0

1

0

0

1

1

67hex

1

1

0

0

1

1

69hex

0

0

1

0

1

1

6Bhex

1

0

1

0

1

1

6Dhex

0

1

1

0

1

1

6Fhex

1

1

1

0

1

1

71hex

0

0

0

1

1

1

73hex

1

0

0

1

1

1

75hex

0

1

0

1

1

1

77hex

1

1

0

1

1

1

79hex

0

0

1

1

1

1

7Bhex

1

0

1

1

1

1

7Dhex

0

1

1

1

1

1

7Fhex

1

1

1

1

1

1