Kiinteät ohjearvot – kierrosluku min-1
Tämä valikkokohta tarjoaa mahdollisuuden nopeuden kiinteiden ohjearvojen syöttämiseen. Mahdollisten kiinteiden ohjearvojen lukumäärä riippuu taajuusmuuttajasta. Syöttö tehdään arvoalueella -36000 – 36000 järjestelmäyksikössä min-1 suhteessa moottorin akseliin.
7-segmenttinäyttö | Parametrit | Indeksi |
|---|---|---|
Nopeus 1 AS1 | 8354.1 | |
Nopeus 2 AS1 | 8354.2 | |
Nopeus 3 AS1 | 8354.3 | |
Nopeus 4 AS1 | 8354.4 | |
Nopeus 5 AS1 | 8354.5 | |
Nopeus 6 AS1 | 8354.6 | |
Nopeus 1 AS2 | 8354.11 | |
Nopeus 2 AS2 | 8354.12 | |
Nopeus 3 AS2 | 8354.13 | |
Nopeus 4 AS2 | 8354.14 | |
Nopeus 5 AS2 | 8354.15 | |
Nopeus 6 AS2 | 8354.16 |