Funciones DO R (selección)
Función | Índice | Índice de sustitución |
|---|---|---|
Sin función | 0hex | 0 |
Preparado | 1208Chex | 1 |
Habilitación de etapa de salida | 101208Chex | 2 |
Limitación activa | 501208Chex | 3 |
Conexión a red | A01208Chex | 4 |
Control mediante bornas priorizado activo | C01208Chex | 5 |
STO activa | 207208Chex | 6 |
Aviso | 720ADhex | 7 |
Fallo | 10720ADhex | 8 |
Motor parado – Filtrado | 1012179hex | 9 |