Funciones DI 01 – DI 06 (selección)

Función

Índice

Índice de sustitución

Sin función

0hex

0

Activar conjunto de accionamiento 1

32082hex

1

Activar conjunto de accionamiento 2

1032082hex

2

Unidad externa no preparada

4208Chex

3

Consigna fija de velocidad Bit 0

1520A2hex

4

Consigna fija de velocidad Bit 1

11520A2hex

5

Consigna fija de velocidad Bit 2

21520A2hex

6

FCB 05 – Consignas fijas para sentido de giro positivo

1720A2hex

7

FCB 05 – Consignas fijas para sentido de giro negativo

11720A2hex

8

Activar Aceleración 2/Deceleración 2

1820A2hex

9

3-Wire-Control – Sentido de giro positivo

1B20A2hex

10

3-Wire-Control – Sentido de giro negativo

11B20A2hex

11

3-Wire-Control – Habilitación/Parada

21B20A2hex

12

Reset del fallo

620ADhex

13

Fallo externo activo

10620ADhex

14

Fallo resistencia de frenado externa

20620ADhex

15

Potenciómetro del motor – acel.

120B1hex

16

Potenciómetro del motor – decel.

10120B1hex

17

FCB 01 Bloqueo de la etapa salida

1042134hex

18

FCB 05 Regulación de velocidad

5042134hex

19

FCB 25 Medición de parámetros del motor

19042134hex

20

Control mediante bornas priorizado – Activación

502138hex

21

Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro positivo

1502138hex

22

Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro negativo

2502138hex

23

Control mediante bornas priorizado – Velocidad 2

3502138hex

24

Activar modo standby mediante entradas digitales

101218Ahex

25

Final de carrera de HW positivo CA1

2207Ahex

26

Final de carrera de HW negativo CA1

102207Ahex

27

Final de carrera de HW positivo CA2

202207Ahex

28

Final de carrera de HW negativo CA2

302207Ahex

29

Circuito intermedio preparado

104208Chex

30

Entrada Data-Flexibility

12209Dhex

31

Control de freno 1 - Estado

14210Ehex

32

Control de freno 2 - Estado

114210Ehex

33

Activar controlador PID

282110hex

34

Forzar modo standby de controlador PID

1282110hex

35

Activar función de bypass de controlador PID

2282110hex

36

FCB 07 Control de par

7042134hex

37

FCB 13 Parada en límites de aplicación

D042134hex

38

FCB 14 Parada de emergencia

E042134hex

39

Desbloquear freno/desactivar DynaStop® con bloqueo de la etapa de salida

12135hex

40

Descargar circuito intermedio

821B1hex

41

Señal HTL: pista A (sólo DI 04)

220BAhex

42

Señal HTL: pista B (sólo DI 05)

10220BAhex

43

Señal HTL: pista C (sólo DI 06)

20220BAhex

44

SBT enable

621FFhex

45