安全子功能STO

下表显示了安全子功能STO的技术数据。

安全数字量输入端F_STO_P1和F_STO_P2符合IEC 61131‑2标准,适用于不带SBM制动模块3型的设备。

F_STO_P1和F_STO_P2的参考电位为STO_M(与端子X5504:5连接)。

 

端子

技术数据

STO安全触点

X5504

安全数字量输入端F_STO_P1、F_STO_P2的电气数据

 

最小

典型值

最大

输入电压范围

X5504:1和X5504:3

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

输入端容量,相对于STO_M

 

300 pF

500 pF

输入端容量,相对于STO_M(配一个SBM制动模块)

 

1.5 µF

2.5 µF

输入端容量,相对于STO_M(配两个SBM制动模块)

 

3 µF

5 µF

输入端容量,相对于GND

 

300 pF

500 pF

输入端容量,相对于GND(配一个SBM制动模块)

 

1.5 µF

2.5 µF

输入端容量,相对于GND(配两个SBM制动模块)

 

3 µF

5 µF

DC 24 V时的功率消耗:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

总和

 

300 mW

400 mW

DC 24 V时的功率消耗:

F_STO_P1配一个SBM制动模块

 

200 mW

260 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

总和

 

350 mW

460 mW

接通时的输入电压 (STO)

 

DC 11 V

断路时的输入电压 (STO)

 

DC 5 V

外部安全控制器的允许漏电电流

 

3 mA

最低电压上升幅度

 

1 V/ms

最大导线长度,无SBM制动模块

100 m

最大导线长度,配SBM制动模块

30 m