Sicherheits-Teilfunktion STO

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO.

Die sicheren Digitaleingänge F_STO_P1 und F_STO_P2 entsprechen bei Geräten ohne SBM-Bremsmodul Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.

Bezugspotenzial für F_STO_P1 und F_STO_P2 ist STO_M (an Klemme X5504:5 kontaktieren).

 

Klemme

Technische Daten

Sicherheitskontakt STO

X5504

elektrische Daten der sicheren Digitaleingänge F_STO_P1, F_STO_P2

 

minimal

typisch

maximal

Eingangsspannungsbereich

X5504:1 und X5504:3

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

Eingangskapazität gegen STO_M

 

300 pF

500 pF

Eingangskapazität gegen STO_M mit einem SBM-Bremsmodul

 

1.5 µF

2.5 µF

Eingangskapazität gegen STO_M mit 2 SBM-Bremsmodulen

 

3 µF

5 µF

Eingangskapazität gegen GND

 

300 pF

500 pF

Eingangskapazität gegen GND mit einem SBM-Bremsmodul

 

1.5 µF

2.5 µF

Eingangskapazität gegen GND mit 2 SBM-Bremsmodulen

 

3 µF

5 µF

Leistungsaufnahme bei DC 24 V:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

Summe

 

300 mW

400 mW

Leistungsaufnahme bei DC 24 V:

F_STO_P1 mit einem SBM-Bremsmodul

 

200 mW

260 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

Summe

 

350 mW

460 mW

Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO)

 

DC 11 V

Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO)

 

DC 5 V

zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung

 

3 mA

minimaler Spannungsanstieg

 

1 V/ms

maximale Leitungslänge ohne SBM-Bremsmodul

100 m

maximale Leitungslänge mit SBM-Bremsmodul

30 m