对运行的要求
- 只可在数据单规定的极限值范围内使用。
- 必须至少每年检查一次通过制动模块SBM实现的安全功能的功能性。为此,请断开X5504上的电压,或在安全选件中触发STO,并检查所连接的制动器是否按预期进行了切换。
- SEW-EURODRIVE建议额外测量减速距离。测量的目的是验证预期减速距离与实际减速距离的关系。
- 如果STO输入端长时间可用或长时间持续禁用,则设备内部的诊断功能将受限。只有在STO信号的电平变化后,扩展的诊断功能才得到执行。因此,针对符合EN ISO 13849-1的PL d和符合EN 61800-5-2的SIL 2必须至少每12个月一次以及符合EN ISO 13849-1的PL e和符合EN 61800-5-2的SIL 3至少每3个月一次在施加电源电压时通过STO输入端请求安全子功能,以实现完整的测试覆盖。为此必须遵守以下检查步骤。

[1]
PL d/SIL 2时最多12个月
PL e/SIL 3时最多3个月
[2]
内部诊断
[3]
High:无STO
[4]
Low:STO激活
- 为了在设备复位后(比如接通电源后)获得完整的测试覆盖,最早只能在700 ms后开始测试过渡(STO激活 → STO不激活)。如果设备未处于故障状态,则会报告状态“运行准备就绪”或“STO - 安全力矩关断”。
- STO内部断电通道中已识别到的硬件故障会造成设备的故障状态锁定。如果将故障复位(比如通过关闭/接通电源电压或通过禁用STO安全子功能最少30 ms),则必须根据上述检查步骤对内部诊断功能进行一次完整的测试。如故障反复出现,请更换设备或联系SEW-EURODRIVE客户服务部。