Requisitos para el funcionamiento

  • El funcionamiento solo está permitido dentro de los límites especificados en las hojas de datos.
  • El funcionamiento de la función de seguridad realizada con el módulo de freno SBM debe comprobarse al menos una vez al año. Para ello, desconecte la tensión en X5504 o active STO en la opción de seguridad y compruebe si el freno conectado conmuta de la forma esperada.
  • SEW‑EURODRIVE recomienda medir adicionalmente la distancia de deceleración. El fin de la medición es la verificación de la distancia de deceleración esperada respecto a la distancia de deceleración real.
  • La función de diagnóstico interna de la unidad está limitada en caso de entrada STO habilitada permanentemente o bloqueada permanentemente. Solo al cambiar el nivel de la señal STO se llevan a cabo las funciones de diagnóstico ampliadas. Por este motivo, se ha de solicitar la función parcial de seguridad a través de la entrada STO para PL d conforme a EN ISO 13849-1 y SIL 2 conforme a EN 61800-5-2 al menos una vez cada 12 meses y para PL e conforme a EN ISO 13849-1 y SIL 3 conforme a EN 61800-5-2 al menos una vez cada 3 meses con la tensión de red aplicada para alcanzar una cobertura de ensayo completa. Para hacerlo, se debe respetar el siguiente orden de ensayo.
  • [1]

    Máximo 12 meses para PL d/SIL 2

    Máximo 3 meses para PL e/SIL 3

    [2]

    Diagnóstico interno

    [3]

    High: sin STO

    [4]

    Low: STO activa

  • Con el fin de alcanzar una cobertura de ensayo completa después de un reset de la unidad (p. ej. después de conectar la tensión de alimentación), la transición de ensayo (STO activa → STO no activa) debe iniciarse tras un mínimo de 700 ms. La unidad emite el estado "Preparado" o "STO – desconexión segura de par" y no debe estar en un estado de error.
  • Un defecto de hardware detectado en los canales de desconexión internos para STO producirá un estado de error de bloqueo de la unidad. Cuando se elimine el fallo (p. ej. desconectando / conectando la tensión de alimentación o desactivando la función parcial de seguridad STO durante 30 ms como mínimo), se debe realizar a continuación un test completo del diagnóstico interno según el orden de ensayo arriba mencionado. Si se vuelve a producir el fallo, sustituya la unidad o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE.