电缆截面2.5 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28135326

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS1,母头, (DR.63)

CE/UL:

28135318

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS1,母头, (DR.63)

CE/UL:

28135296

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头, (DR.71 – 132)

CE/UL:

28135288

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

IS2,母头, (DR.71 – 132)

CE/UL:

28135261

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN® 10E,母头 (ASB4)

CE/UL:

28170628

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

HAN®,10E,母头 (ABB8)

CE/UL:

28135342

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,环形电缆线鼻M4

CE/UL:

28135334

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,环形电缆线鼻M5

CE/UL:

28135350

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

开放,导线接头

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec

CE/UL:

28183274

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SM1/SB1)封闭SpeedTec

加长电缆

CE/UL:

28128478

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,编码环:棕色,母头