Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSA31A

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 3

PL e

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/
vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Subfunção de segurança

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

As seguintes combinações do encoder são permitidas.

Encoder 1

Encoder 2

Encoder 3

PL

consultar o capítulo

Encoder do motor FS

d

Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. Para encoders do motor FS com MOVILINK® DDI, apenas as informações de posição relativa são avaliadas quanto à segurança.

seno/cosseno

ePara velocidade e posição relativa.

Conceito de 2 encoders (somente com MOVISAFE® CSA31A)

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança.

SSI

ePara velocidade e posição relativa.

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança.

SSI

ePara velocidade e posição relativa.

seno/cosseno

SSI

d

HIPERFACE®

SSI

d

seno/cosseno

SSI

d

SSI

SSI

d

SSI

SSI

ePara velocidade e posição absoluta.

Conceito de 1 encoder – Encoder linear FS

Legenda:

  • Encoder 1: Encoder do motor
  • Encoder 2: Encoder linear
  • Encoder 3: 2.º encoder linear
  • PL: nível máximo de desempenho alcançável