Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSA31A

 

Parámetros

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 3

PL e

Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/
Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

Están permitidas las siguientes combinaciones de encoders.

Encoder 1

Encoder 2

Encoder 3

PL

Véase el capítulo

Encoder de motor FS

d

Concepto de 1 encoder – encoder de motor FS

Encoder de motor SFSólo se evalúan según la tecnología de seguridad las señales sen/cos. En los encoders de motor FS con MOVILINK® DDI sólo se evalúa desde el punto de vista de tecnología de seguridad la información de posición.

sen/cos

ePara velocidad y posición relativa.

Concepto de 2 encoders (sólo con MOVISAFE® CSA31A)

Encoder de motor SFSólo se evalúan según la tecnología de seguridad las señales sen/cos.

SSI

ePara velocidad y posición relativa.

Encoder de motor SFSólo se evalúan según la tecnología de seguridad las señales sen/cos.

SSI

ePara velocidad y posición relativa.

sen/cos

SSI

d

HIPERFACE®

SSI

d

sen/cos

SSI

d

SSI

SSI

d

SSI

SSI

ePara velocidad y posición absoluta.

Concepto de 1 encoder – encoder lineal FS

Leyenda:

  • Encoder 1: Encoder del motor
  • Encoder 2: Encoder lineal
  • Encoder 3: 2.° encoder lineal
  • PL: Performance Level máximo alcanzable