Seção transversal do cabo 16 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28178599 | HELUKABEL | variável
| 16 mm2 / 500 VCA | |||
Han®, 10 B, macho |
| aberto | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 28193741 | HELUKABEL | variável
| 16 mm2 / 500 VCA | ||
Han®, 10 B, macho |
| Han® 10 B, fêmea | ||||