Dados de entrada do processo

Byte

Bit

Nome

Valor

Descrição

0

0

STO

0

STO não está ativa. O desligamento seguro do acionamento não está ativo.

1

STO relata o status "STO ativo". Todas as saídas parametrizadas em STO são desligadas.

1

Reserva

 

 

2

Reserva

 

 

3

 

Dados de entrada válidos

 

0

Ao menos um dos valores do processo F-DI envia um valor substituto.

1

Todos os valores do processo do F-DI contêm valores atuais.

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

atenção

0

O opcional de segurança está em operação sem irregularidades.

1

Pelo menos uma mensagem de atenção no opcional de segurança está ativa.

7

Estado da irregularidade

0

O opcional de segurança está em operação sem irregularidades.

1

Pelo menos uma irregularidade no opcional de segurança está ativo.

1

 

0

F-DI00

0

Valor de processo F-DI00: "low" ou irregularidade.

1

Valor de processo F-DI00: "high".

1

F-DI01

0

Valor de processo F-DI01: "low" ou irregularidade.

1

Valor de processo F-DI01: "high".

2

F-DI02

0

Valor de processo F-DI02: "low" ou irregularidade.

1

Valor de processo F-DI02: "high".

3

F-DI03

0

Valor de processo F-DI03: "low" ou irregularidade.

1

Valor de processo F-DI03: "high".

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Não aceito

0

Unidade removida.

1

Unidade não removida.

2

0

Reserva

 

 

1

EDM

0

Irregularidade detectada em pelo menos uma das saídas atribuídas à função EDM.

1

Nenhuma irregularidade detectada.

2

SSx1

0

SSx1 não está ativo ou violação do valor máximo/irregularidade.

1

SSx1 está ativo.

3

SSx2

0

SSx2 não está ativo ou violação do valor máximo/irregularidade.

1

SSx2 está ativo.

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

3

0

Reserva

 

 

1

Reserva

 

 

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva