Respostas a irregularidades
As irregularidades que ocorrem no opcional de segurança são subdivididas em 7 classes de irregularidade. Dependendo da classe de irregularidade, a resposta a irregularidade descrita na tabela a seguir é realizada.
Classe de irregularidade | Resposta a irregularidade |
|---|---|
Mensagem FS | Entrada na memória de irregularidade, sem mais nenhuma resposta |
Aviso FS | Entrada na memória de irregularidade, sem mais nenhuma resposta |
Irregularidade de saída FS, de entrada FS e do encoder FS | Entrada na memória de irregularidade e no estado seguro das entradas e saídas digitais |
Irregularidade de configuração na FS | Entrada na memória de irregularidade e no estado seguro das entradas e saídas digitais |
FS – Irregularidade do sistema | Entrada na memória de irregularidade e no estado seguro das entradas e saídas digitais |
Irregularidade crítica FS | Entrada na memória de irregularidade e no estado seguro das entradas e saídas digitais, sem comunicação segura |
Irregularidade de dados FS da memória interna | A irregularidade de dados é acionada por dados incorretos na RAM e faz com que os processadores sejam reiniciados. |