Pulsação e diagnóstico de linha
Informações sobre parametrização e princípio de operação podem ser encontradas no capítulo "Colocação em operação".
Se o diagnóstico de linha for usado para uma entrada digital segura F-DI.., a atribuição a seguir deverá ser mantida entre a alimentação do sensor F-SS e a entrada digital segura F-DI..:
- F-DI00, F-DI02 através do respectivo sensor para F-SS0.
- F-DI01, F-DI03 através do respectivo sensor para F-SS1.
O diagnóstico de linha pode ser selecionado individualmente para cada entrada.
Se o diagnóstico de linha não for utilizado (por ex., em sensores com saída OSSD), os sensores poderão ser alimentados a partir de F-SS0/F-SS1 ou de outra tensão de +24 V que tenha a mesma referência de aterramento.

ATENÇÃO

Perigo devido à configuração incorreta do parâmetro Tipo de conexão ao conectar sensores de dois canais. No ajuste "um canal", não há monitoramento do tempo de redundância nem de discrepância.
Morte ou ferimentos graves.
- Ao conectar sensores de dois canais, é necessário ajustar o parâmetro Tipo de conexão para "dois canais (antivalente/equivalente)".
Para aplicações seguras, só é autorizada a utilização das seguintes versões de conexão! Observar também a atribuição das versões de conexão das entradas digitais seguras às estruturas de categorias de acordo com a norma EN ISO 13849-1.