Sección del cable 25 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28176960 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B, macho |
| Abierto | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 28193768 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / 500 V CA | ||
Han® 10 B, macho |
| Han® 10 B, hembra | ||||