Kabelquerschnitt 25 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28176960 | HELUKABEL | variabel
| 25 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B, male |
| offen | ||||
Verlängerungskabel | CE/UL: 28193768 | HELUKABEL | variabel
| 25 mm2 / AC 500 V | ||
Han® 10 B, male |
| Han® 10 B, female | ||||