制动输出端

SBM I-230-120-00

SBM I-400-120-00

SBM I-460-120-00

额定输出电压UN(额定范围)

(制动连接,插针13/15)

AC 230 V/DC 94 V

(DC 90 V – 98 V)

AC 400 V/DC 165 V

(DC 158 V – 170 V)

AC 460 V/DC 188 V

(DC 181 V – 194 V)

额定输出电流IN

(制动连接,插针13/15)

DC 1.28 A

DC 0.73 A

DC 0.62 A

加速电流IB

(制动连接,插针13/14)

视制动器类型而定:制动器维持电流的4 ~ 8.5倍

用于断线监控的最小输出电流(IH和IB)

DC 40 mA

过电流断路

在维持模式下 (IH):DC 2 A

加速时 (IB):DC 10 A

额定输出功率PA

120 W

额定损耗功率PV

12 W

允许的导线长度

30 m