调整或点动模式

短时间内,如果制动器线圈功率P ≥ 60 W,也允许使用0.5到1秒的较短暂停时间,例如用于调整或点动模式。最迟在30个开关脉冲(接通控制电压)之后,必须遵守至少90秒的暂停时间。在该负载持续率下,必须考虑到制动器打开和关闭的开关时间。

y

SBC/DB00上的控制电压

[1]

最多30个开关脉冲

[2]

暂停时间至少90秒

提示

如果在调整模式或点动模式下,允许的开关频率需为最多30个开关脉冲/90秒,则必须禁用监控功能“制动控制”。
关于监控功能的详细信息参见“制动控制装置监控功能”一章。