通过安全通讯选择安全子功能

安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

STO

T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

SOS

T_输入端处理_F‑PO + T_系统

SS1-r

T_输入端处理_F‑PO + 2 x T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 t3 (8706.11)

SS2-r

T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SS1-t

T_输入端处理_F‑PO + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

SS2-t

T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

SSx-r带有最终状态SLI

T_输入端处理_F‑PO + 2 x T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SSx-t带有最终状态SLI

T_输入端处理_F‑PO + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

SLS

T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始/SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.28)

  • 实际速度 = 0时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 最大速度同一有效方向上的最大速度 (8707.1) 或其他SLS极限速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 线性
  • v_启动 = 实际速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 加加速受限
  • v_启动 = 实际速度 + SLS速度偏量v (8706.36) - 极限速度 (8706.24)

SCA上的SLS

T编码器_定位_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始 / 减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.28)

  • 实际速度 = 0时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 最大速度3) - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 实际速度 - 极限速度 (8706.24)

SSM

T_输入端处理_F‑PO + T_系统

SSR

T_输入端处理_F‑PO + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.53)

SDI

T_输入端处理_F‑PO + T_系统

SLI

T_输入端处理_F‑PO + 2 × T_系统

SLA

T_输入端处理_F‑PO + T_系统 + 监控延迟 (8706.76)

SLP

T_输入端处理_F‑PO + T_系统

SCA

T_输入端处理_F‑PO + T_系统