X1213:AC 400 V输入端/DC 24 V电源,用于电源接口盒(规格2、2E和3)

关于此连接的说明见下表:

功能

  • AC 400 V输入端,用于设备供电
  • DC 24 V输入端
  • 用于外部维护开关的信号触点
  • 用于连接电源接口盒 (PZM2xA..)

连接方式

Han-Modular® 10 B,公头

接线图

[a] Han® C模块,公头

触点

功能

1

L1

连接电源,相位1

2

L2

连接电源,相位2

3

L3

连接电源,相位3

[b] Han® EE模块,公头

设备功率编码参见章节编码

[c] Han® EE模块,公头

触点

功能

1

+24V_C

DC 24 V 输入端 – 辅助电压

2

SC

维护开关信号触点

3

24V_Out

DC-24-V输出端 - 维护开关

4

res.

保留

5

0V24_C

0V24参考电位 - 辅助电压

6

res.

保留

7

res.

保留

8

res.

保留

铰接架

触点

功能

–

PE

地线连接