X1213: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión (tamaños 2, 2E y 3)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

  • Entrada de 400 V CA para alimentación de unidades
  • Entrada de 24 V CC
  • Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento externo
  • Para la conexión de una caja de conexión (PZM2xA..)

Tipo de conexión

Han-Modular® 10 B, macho

Esquema de conexiones

[a] Módulo Han® C, macho

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase 1

2

L2

Conexión de red, fase 2

3

L3

Conexión de red, fase 3

[b] Módulo Han® EE, macho

Codificación de la potencia de la unidad, véase capítulo Codificación

[c] Módulo Han® EE, macho

Contacto

Función

1

+24V_C

Entrada de 24 V CC – tensión de apoyo

2

SC

Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento

3

24V_Out

Salida de 24 V CC – interruptor de mantenimiento

4

res.

Reservado

5

0V24_C

Potencial de referencia 0V24 – tensión de apoyo

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado

Bastidor abatible

Contacto

Función

–

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra