X3011:电机编码器连接
提示

此插接头仅与采用12V直流电源的编码器兼容。对于采用24V直流电源的编码器(如EI7C FS传感器),无法通过该插接头进行供电。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
HIPERFACE® / sin/cos / TTL / HTL编码器的连接 |
连接方式 |
|---|
M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | C/ (K0) | 时钟线C (K0) |
2 | /C (/K0) | 负信号通道C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | 信号通道A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | 负信号通道A (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | 信号通道B (K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | 负信号通道B (/K2) |
7 | Data- | 数据线 (-) |
8 | Data+ | 数据线 (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | 电机温度传感器 (+) |
10 | TF/TH/KTY- | 电机温度传感器 (-) |
11 | GND | 参考电位 |
12 | +12V | DC 12 V输出端 |
更多的信息