X3011: Conexão do encoder do motor

INFORMAÇÃO

Este conector é compatível somente com encoders que tenham fonte de alimentação CC de 12 V. Para encoders com fonte de alimentação CC 24 V, como o encoder EI7C FS, a fonte de alimentação não pode ser fornecida pelo conector.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para encoder HIPERFACE®, seno/cosseno, TTL, HTL

Tipo de conexão

M23, aplicação P, 12 pinos, fêmea, codificado com +20°

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

C/ (K0)

Canal de sinal C (K0)

2

/C (/K0)

trilha de sinal negada C (/K0)

3

A (cos+) (K1)

Canal de sinal A (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

trilha de sinal negada A (/K1)

5

B (sen+) (K2)

Canal de sinal B (K2)

6

/B (sen-) (/K2)

trilha de sinal negada B (/K2)

7

Data-

Linha de dados (-)

8

Data+

Lnha de dados (+)

9

TF/TH/KTY+

Termistor motor (+)

10

TF/TH/KTY-

Sensor de temperatura do motor (-)

11

GND

Potencial de referência

12

+12V

Saída 12 VCC