Resistências de frenagem com proteção térmica interna do motor

As resistências de frenagem têm uma proteção térmica interna (fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. As normas do planejamento de projeto e as atribuições documentadas do conversor de frequência e da resistência de frenagem devem ser observadas.

A SEW-EURODRIVE recomenda resistências de frenagem intrinsecamente seguras em conjunto com tecnologia descentralizada, pois estas podem ser usadas sem instalação adicional. As seguintes resistências de frenagem estão disponíveis em conjunto com o MOVIPRO® technology:

Resistência de frenagem

MOVIPRO® technology

Tipo

Código

Tamanho 2

Tamanho 2E

Tamanho 3

Tamanho 3E

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

BW100-004-00

17962188

–

–

–

–

BW050-008-01

17962242

BW033-012-01

17962196

–

–

–

BW017-024-02

17962218

–

–

–

–

–

BW014-028-02

17962226

–

–

–

–

–

–

–

BW011-036-02

17962234

–

–

–

–

–

–

–