Tempo de resposta até o fechamento do freio

O tempo de resposta para o fechamento do freio através da entrada digital DB00 ou da entrada digital segura SBC é composto pela soma dos seguintes tempos:

  • Tempo de resposta do módulo de freio
  • Tempo de comutação do freio

Tempo de resposta do módulo de freio

Tempo de comutação do freio

Duração desde o desligamento da tensão de 24 VCC na entrada digital DB00 ou na entrada digital segura SBC até o desligamento da tensão do freio.

≤ 10 ms

  • Freios da SEW‑EURODRIVE com sistema de duas bobinas (tecnologia de 3 condutores):
    • Para o planejamento de projeto da distância de frenagem com controle funcional, é possível usar os tempos de comutação do freio t2,II para desligamento nos circuitos CA e CC (CA/CC).
    • Na avaliação do sistema geral, use os tempos de atuação do freio t2,I para desligamento no circuito CA (CA) para o planejamento de projeto da distância de frenagem com controle seguro via SBC.
  • É possível encontrar os tempos de comutação na documentação referente ao freio.
  • Freios com sistema de uma bobina (tecnologia de 2 condutores):
  • Utilizar o tempo de atuação do freio de acordo com a documentação do freio.