Protección contra el rebasamiento de la velocidad mecánica máxima

Para evitar que se rebase la velocidad mecánica máxima del encoder, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A vigilan los siguientes límites de exceso de velocidad.

Tipo de encoder

Valores en
min−1

Velocidad límite
mecánica del encoder
en min−1

AK0H, EK0H

6329

9000

AK1H, AK8H

6445

12000

E.7S, EK8S

5500

6000

A.7W, AK8W, EK8W

5500

6000

EK8Z/AK8Z

5500

6000

EK9Z

5500

6000

EK0Z/AK0Z

6329

9000

En el caso de la opción de seguridad CSA31A, el límite de exceso de velocidad se puede ajustar en Assist CS.., en la pestaña "Funciones del encoder".

AVISO

Si se supera el límite de exceso de velocidad, aparece un mensaje de fallo en la opción de seguridad con la respuesta en caso de fallo "STO" en un tiempo de 11 ms para encoders sen/cos o de 17 ms para encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. Para ejecutar la respuesta en caso de fallo a través de la conmutación STO se necesitan otros 2 ms.
Asegúrese mediante la aplicación de que no se alcanzan las velocidades mecánicas máximas durante este tiempo (11 ms/17 ms).