Velocidad
El cálculo de la velocidad determina la velocidad media en el rango de tiempo ajustado mediante el Tiempo de filtrado velocidad:
Error de cuantificación_v en min-1 =
(15 s x min-1) × Factor de escalado_denominador / (Factor de escalado_numerador x Tiempo de filtrado_parametrizado)
Parámetros utilizados (CSA31A):
- Factor de escalado_numerador:
- 8381.2 (encoder 1)
- 8382.2 (encoder 2)
- Factor de escalado_denominador:
- 8381.3 (encoder 1)
- 8382.3 (encoder 2)
- Tiempo de filtrado_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
- 8713.3 (encoder 2)
Parámetros utilizados (CSS..A):
- Factor de escalado_numerador (= número de impulsos del encoder seleccionado):
- 8708.1 (encoder 1)
- Factor de escalado_denominador: 1
- El factor de escalado se ajusta de forma fija en función del tipo de encoder configurado.
- Tiempo de filtrado_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
En el caso de los encoders de seguridad con interfaz sen/cos, al error de cuantificación relacionado con el proceso se añade un error adicional del 0.3 % de la velocidad real:
Error_v_SenCos = Velocidad real x 0.3 % + Error de cuantificación_v
En el caso de los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI, al error de cuantificación relacionado con el proceso se añade un error adicional del 0.4 % de la velocidad real:
Error_v_DDI = Velocidad real x 0.4 % + Error de cuantificación_v