X3223: Conexión de encoder externo
AVISO

No utilice cables de encoder que sean compatibles con X3011 en combinación con X3223.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para encoders HIPERFACE®, SSI, sen/cos, TTL, HTL, EnDat 2.1, CANopen y RS422 |
Tipo de conexión |
|---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20° |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | CLK (C) | Cable CLK (pista de señal C (K0)) |
2 | /CLK (/C) | Cable CLK negado (pista de señal C (/K0)) |
3 | A (cos +) (K1) | Pista de señal A (cos+) (K1) |
4 | /A (cos-) (K1) | Pista de señal A negada (cos-) (/K1) |
5 | B (sen+) (K2) | Pista de señal B (sen+) (K2) |
6 | /B (sen-) (/K2) | Pista de señal B negada (sen-) (/K2) |
7 | Data-, CAN_L | Cable de datos (-), CAN Low |
8 | Data+, CAN_H | Cable de datos (+), CAN High |
9 | GND | Potencial de referencia |
10 | +24 V | Salida de 24 V CC Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 24 V CC ≤ 400 mA |
11 | PXV | Cambio de color PXV |
12 | +12 V | Salida 12 V CC Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 12 V CC ≤ 650 mA |