X3223: Anschluss externer Geber
HINWEIS

Verwenden Sie keine Geberkabel, die kompatibel zu X3011 sind, in Verbindung mit X3223.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für HIPERFACE®-, SSI, sin/cos-, TTL-, HTL-, EnDat 2.1, CANopen und RS422-Geber |
Anschlussart |
|---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, +20°-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | CLK (C) | Taktleitung (Signalspur C (K0)) |
2 | /CLK (/C) | negierte Taktleitung (negierte Signalspur C (/K0)) |
3 | A (cos +) (K1) | Signalspur A (cos+) (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | negierte Signalspur A (cos-) (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | Signalspur B (sin+) (K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | negierte Signalspur B (sin-) (/K2) |
7 | Data-, CAN_L | Datenleitung (-) , CAN Low |
8 | Data+, CAN_H | Datenleitung (+), CAN High |
9 | GND | Bezugspotenzial |
10 | +24V | DC-24-V-Ausgang Gesamt-Strombelastung der DC-24-V-Geberversorgung ≤ 400 mA |
11 | PXV | Farbumschaltung PXV |
12 | +12V | DC-12-V-Ausgang Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung ≤ 650 mA |