Control del freno/Tiempo de activación del freno

La ejecución de la función parcial de seguridad "Desconexión segura del suministro de energía" está optimizada en técnica de 3 conductores para el control de los frenos de SEW‑EURODRIVE.

Para ello, el módulo de freno seguro SBM está certificado teniendo en cuenta los diferentes tiempos de activación del freno. La certificación tiene validez independientemente del tipo de control (1 o 2 canales/1 o 2 cables de control).

En la evaluación del sistema global, los tiempos de activación del freno según la siguiente vista general son admisibles en el peor de los casos para la planificación de la distancia de frenado con control seguro mediante SBC. Los tiempos de conmutación específicos del freno se encuentran en la documentación del freno.

Uso admisible

Máximo Performance Level

Tiempos de activación del freno admisibles

t2,I

t2,II

Como unidad de seguridad según la categoría 1 (con valor PFHD)

PL c

X

X

Como unidad de seguridad según la categoría 3 (con exclusión de fallo)

PL d

X

–

X

=

Admisible

–

=

No permitido

t2,I

=

Tiempo de activación del freno de un freno de 3 conductores de SEW‑EURODRIVE con corte en el circuito de corriente alterna (CA)

t2,II

=

Tiempo de activación del freno de un freno de 3 conductores de SEW‑EURODRIVE con corte en los circuitos de corriente continua y alterna (CA/CC)

AVISO

Tras una parada de emergencia y una detención mediante freno, el freno debe ser someterse a verificación, p. ej., mediante una prueba del freno. Si el corte en los circuitos de corriente continua y alterna (CA/CC) deja de surtir efecto ante un defecto no detectado del SBM, interno de la unidad, el freno puede sufrir sobrecarga térmica. El suministro de energía del freno se sigue desconectando de forma segura a través del SBM.