Sichere Kommunikation
Die Reaktionszeiten für die sichere Kommunikation beziehen sich immer auf das sichere Protokoll und nicht auf die externe Schnittstelle der Sicherheitsoption. Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Eingangsverarbeitungszeit über sichere Prozessausgangsdaten (T_Eingangsverarbeitung_F-PA) | 2 × T_Task + T_Sys |
Antwortzeit Anwahl (F‑DIx nach F‑PE) | T_Eingangsverarbeitung_F-DIx + TSys |
Antwortzeit (F-PA nach F-DOx) | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + TSys |
Antwortzeit (sichere Position (SP) nach F‑PE) | T_ENC_POS_COMBINED + TSys |
Antwortzeit (Sichere Geschwindigkeit (SV) nach F‑PE) | T_ENC_VEL_COMBINED + TSys |
Antwortzeit F-ConnectionLoss: | |
| T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
| T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t1 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |