X4142: Engineering-Schnittstelle

HINWEIS

Sie können die Engineering-Schnittstellen X32 und X4142 nicht gleichzeitig verwenden. Das gilt auch, wenn Sie die Bediengeräte CBG..A verwenden.

HINWEIS

Die maximale Länge der Anschlusskabel dürfen in Summe 15 m nicht überschreiten.

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Engineering-Schnittstelle (CAN)

Anschlussart

M12-SPEEDCON, 5-polig, female, B-codiert, Farbe: rot

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

res.

reserviert

2

24V_OUT

DC-24-V-HilfsausgangDiesen Ausgang dürfen Sie nur zur Versorgung für Komponenten von SEW-EURODRIVE verwenden.

3

0V24_OUT

0V24-BezugspotenzialDiesen Ausgang dürfen Sie nur zur Versorgung für Komponenten von SEW-EURODRIVE verwenden.

4

CAN_H

Anschluss CAN High

5

CAN_L

Anschluss CAN Low