Dados técnicos
Interface fieldbus CFN para PROFINET | |
|---|---|
PROFINET | RT, IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance Class | C |
Netload Class | 3 |
Reconhecimento da topologia (LLDP) | sim |
Endereçamento automático (LLDP, DCP) | sim |
Redundância de mídia (MRP) | sim |
Dados I&M | I&M0 – I&M5 |
Shared Device | sim |
Identificação do fabricante | 010Ahex |
Taxa de transmissão | 100 MBaud, full duplex |
Conexão | IN X30/X40 e OUT X30/X41 |
Tecnologia de conexão | RJ45 |
Switch Ethernet | integrado |
Tecnologia Ethernet-Switch Switching | Cut through |
Tempo de latência Switch Ethernet | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor da SEW‑EURODRIVE |
Nome do arquivo GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss |
SEW Engineering | sim (atualização de firmware, diagnóstico) |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Servidor web | sim |