Irregularidade 6 Falha de rede

Irregularidade: 6.01 (0601hex | 1537dec)

Descrição: falha de fase da rede

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Atenção"

Causa

Ação

Falta uma fase de rede.

Verificar cabo da rede.

A qualidade da tensão da rede é ruim.

Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede).

Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais.

Verificar a tensão de entrada.

Irregularidade: 6.02 (0602hex | 1538dec)

Descrição: falta de fase na alimentação

 

Resposta: falta de fase na alimentação

Causa

Ação

Foi detectada uma falta de fase na alimentação.

Verificar cabo da rede.

Irregularidade: 6.03 (0603hex | 1539dec)

Descrição: sobretensão da rede

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A tensão da entrada excede o valor limite superior permitido.

Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto.

A qualidade da tensão da rede é ruim.

Verificar qualidade da rede.

Irregularidade: 6.04 (0604hex | 1540dec)

Descrição: subtensão da rede

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A tensão de entrada cai abaixo do valor limite inferior permitido.

Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto.

A qualidade da tensão da rede é ruim.

Verificar qualidade da rede.

Irregularidade: 6.10 (060Ahex | 1546dec)

Descrição: cabos de alimentação invertidos

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Os cabos de alimentação estão invertidos.

Verificar a instalação dos componentes de rede.

Os cabos de medição para a medição de tensão de rede externa estão invertidos.

Verificar a atribuição e a sequência de fases do cabo de medição para a conexão à rede de alimentação da unidade.

Irregularidade: 6.11 (060Bhex | 1547dec)

Descrição: irregularidade no cabo da rede de alimentação ou estágio de saída

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Falta um cabo de alimentação.

Verificar a instalação.

Um ramo do estágio de saída está com irregularidade.

Verificar a unidade.

Irregularidade: 6.12 (060Chex | 1548dec)

Descrição: sobrecorrente de rede

 

Resposta: bloqueio de estágio de saída + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "crítica" + ESO

Causa

Ação

Corrente excessiva está fluindo no cabo da rede.

Verificar a corrente da rede considerada no planejamento do projeto.

Irregularidade: 6.13 (060Dhex | 1549dec)

Descrição: curto-circuito da saída digital do contator de rede

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Um curto-circuito foi detectado na saída digital do contator de rede.

Verificar a instalação.

Irregularidade: 6.14 (060Ehex | 1550dec)

Descrição: conexões da unidade de pré-carga e da conexão à rede de alimentação trocadas

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A conexão da unidade de pré-carga e a conexão à rede de alimentação estão trocadas.

Verificar as conexões.

Irregularidade: 6.15 (060Fhex | 1551dec)

Descrição: irregularidade no cabeamento da unidade de pré-carga

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A tensão foi conectada diretamente ao módulo regenerativo (sem unidade de pré-carga).

Verificar as conexões.