Irregularidade 4 Chopper de frenagem
Irregularidade: 4.01 (0401hex | 1025dec) Descrição: sobrecorrente do chopper de frenagem | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio de estágio de saída + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "crítica" + ESO | |
Causa | Ação | |
A potência do modo gerador é muito alta. | Diminuir desaceleração. | |
Foi detectado um curto-circuito no circuito da resistência de frenagem. | Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem. | |
A resistência de frenagem tem baixa impedância. | Verificar o valor mínimo de resistência permitido da resistência de frenagem e conectar uma resistência de frenagem adequada. | |
Irregularidade: 4.02 (0402hex | 1026dec) Descrição: chopper de frenagem defeituoso | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
O chopper de frenagem está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |