Fallo 26 Fallo externo

Fallo: 26.01 (1A01hex | 6657dec)

Descripción: Fallos externos vía entrada digital/bit de control

 

Reacción: Fallo externo

Causa

Medida

Se ha desencadenado un fallo a través de una entrada binaria o un bit de una palabra de control.

– Elimine el fallo externo.

o

– Modifique la respuesta al fallo externo desde [Funciones] > [Consignas] > [Ajustes básicos].

Fallo: 26.03 (1A03hex | 6659dec)

Descripción: Desconexión de emergencia del módulo de potencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico y solicitado la desconexión de emergencia externa.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 26.04 (1A04hex | 6660dec)

Descripción: Fallo vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado externa

 

Reacción: Respuesta en caso de fallo de resistencia de frenado externa

Causa

Medida

El interruptor térmico conectado de la resistencia de frenado externa se ha activado.

– Compruebe la posición de montaje de la resistencia de frenado.

– Limpie la resistencia de frenado.

– Compruebe la planificación de proyecto de la resistencia de frenado.

– Instale una resistencia de frenado mayor.

– Compruebe el ajuste de la unidad de disparo externa.

– Optimice el ciclo de movimiento para que se produzca menos energía regenerativa.

– Compruebe los ajustes de la función de descarga de acumulador en el módulo de software MOVIKIT® afectado.

– Compruebe las conexiones enchufables.