Fallo 19 Datos de proceso

Fallo: 19.05 (1305hex | 4869dec)

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introduzca el número FCB existente.