Fallo 7 Circuito intermedio

Fallo: 7.01 (0701hex | 1793dec)

Descripción: Sobretensión en el circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

El límite máximo admisible de tensión del circuito intermedio se ha excedido.

– Compruebe la conexión de la resistencia de frenado.

– Reduzca la deceleración.

– Compruebe la planificación de la resistencia de frenado (valor de resistencia).

Fallo: 7.02 (0702hex | 1794dec)

Descripción: Descarga del circuito intermedio fallida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El nivel de tensión del circuito intermedio no ha descendido por debajo del valor umbral de descarga durante el tiempo de descarga.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 7.04 (0704hex | 1796dec)

Descripción: Subtensión del circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La tensión del circuito intermedio no ha alcanzado el valor límite inferior y la etapa de salida ha sido bloqueada por el hardware

– Reduzca los cambios de carga dinámicos de regenerativo a motor.

– Compruebe los fallos anteriores como, p. ej., fallo de fase de red o red Off en el modo motor.

Fallo: 7.09 (0709hex | 1801dec)

Descripción: Cortocircuito en circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en el circuito intermedio.

– Compruebe la conexión del circuito intermedio.

– Elimine el cortocircuito.

– Compruebe la tensión de alimentación de precarga.

Fallo: 7.10 (070Ahex | 1802dec)

Descripción: Desbordamiento precarga

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La carga capacitiva en el circuito intermedio es excesiva.

Compruebe la planificación.

Fallo: 7.12 (070Chex | 1804dec)

Descripción: Carga antes de conectar la corriente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

El circuito intermedio se ha sobrecargado tras la finalización de la precarga y antes de conectar la red. La deceleración de la conexión a la red puede estar provocada, p. ej., por un segundo contactor de red.

Elimine la causa del retardo de la conexión a la red.