Conexión a las bornas de potencia
Tenga en cuenta que la clase de protección IP20 solo se alcanza si los pernos de conexión (para conectar la red, el motor, la resistencia de frenado y el circuito intermedio) están protegidos contra el contacto con tapas de plástico que pueden pedirse opcionalmente, véase en el manual del producto > capítulo Colocación de las tapas de plástico para el índice de protección IP20 y capítulo Accesorios de serie.
Información adicional