Uso de contactor de red

Proceda como se indica a continuación:

  1. Coloque siempre el contactor de red antes del filtro de red.
  2. Como contactor de red utilice al menos un contactor de la categoría de uso AC-3 (EN 60947-4-1).
  3. ATENCIÓN Daños materiales por no alcanzar el tiempo mínimo de desconexión del contactor de red. Destrucción del variador o errores de funcionamiento imprevistos. Tras desconectar la tensión de alimentación, espere un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos.
    • No conecte la tensión de alimentación con más frecuencia que cada 60 s.
  4. No utilice el contactor de red para el modo manual, sino sólo para conectar y desconectar la unidad de potencia regenerativa.