Berührschutzabdeckungen demontieren und montieren

Bei der Netzrückspeisung der Baugröße 7 müssen für den Anschluss von Netz, Vorladeeinheit, Zwischenkreis und Bremswiderstand Berührschutzabdeckungen demontiert und anschließend wieder montiert werden.

Beim Demontieren der Berührschutzabdeckungen entfernen Sie zuerst die Blende. Beim Montieren der Berührschutzabdeckungen bringen Sie die Blende anschließend an. Sonst können die Berührschutzabdeckungen in beliebiger Reihenfolge demontiert und montiert werden.