Fehler 48 Modulbus

Fehler: 48.01 (3001hex | 12289dec)

Beschreibung: Inkompatible Gerätekombination

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Modulbusteilnehmer sind miteinander nicht kompatibel. Die Firmware-Versionen der Achsmodule und Versorgungsmodule sind gegebenfalls inkompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 48.02 (3002hex | 12290dec)

Beschreibung: Timeout Kommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

Auf dem Modulbus ist ein Timeout in der Kommunikation aufgetreten.

– Kabelverbindungen und Spannungsversorgung der Modulbusteilnehmer prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 48.03 (3003hex | 12291dec)

Beschreibung: Anzahl Modulbusteilnehmer zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Es sind zu viele Modulbusteilnehmer angeschlossen.

Anzahl der Modulbusteilnehmer reduzieren.

Fehler: 48.04 (3004hex | 12292dec)

Beschreibung: CRC-Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Modulbuskommunikation wurde ein Prüfsummenfehler festgestellt.

– Gerät auschalten und wieder einschalten.

– Fehler-Reset durchführen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 48.05 (3005hex | 12293dec)

Beschreibung: Änderung der Modulbuskonfiguration

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Modulbuskonfiguration wurde geändert. Das Gerät muss neu gestartet werden.

Fehler quittieren.

Fehler: 48.06 (3006hex | 12294dec)

Beschreibung: Nachfolgende Modulbusteilnehmer erkannt

 

 

Ursache

Maßnahme

Nach dem Slave wurden noch nachfolgende Modulbusteilnehmer erkannt. Diese Zusammenstellung ist für diesen Slave nicht zulässig.

– Modulbusverkabelung prüfen.

– Nachfolgende Slaves vom Modulbus trennen.

Fehler: 48.07 (3007hex | 12295dec)

Beschreibung: Inkompatibler Modulbus-Master erkannt

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein inkompatibler Modulbus-Master wurde erkannt.

– Firmware-Package auf Kompatibilität prüfen.

– Modulbus-Master identifizieren und tauschen.

Fehler: 48.08 (3008hex | 12296dec)

Beschreibung: Inkompatible Zusammenstellung VM-Master und VM-Slave

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Geräteleistungen und/oder Betriebsarten der Versorgungsmodule für den Master und den Slave passen nicht zusammen.

– Für Master und Slave gleichartige Versorgungsmodule zusammenschalten.

– Firmware-Package auf Kompatibilität prüfen.

– Gerätekonfiguration prüfen.

Fehler: 48.09 (3009hex | 12297dec)

Beschreibung: Konfiguration Parallelbetrieb VM-Master fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parallelbetrieb ist deaktiviert, aber es wurde ein Versorgungsmodul Slave erkannt.

– Versorgungsmodul Slave ausbauen.

– Parallelbetrieb aktivieren.

Der Parallelbetrieb ist aktiviert, aber es wurde kein Versorgungsmodul Slave erkannt.

– Parametrierung Parallelbetrieb prüfen.

– Versorgungsmodul Master und Slave zusammenschalten.

– Slave-Konfiguration beim Versorgungsmodul Slave prüfen.

– Modulbusverkabelung prüfen.

Fehler: 48.10 (300Ahex | 12298dec)

Beschreibung: VM-Slave mit deaktiviertem Parallelbetrieb

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei einem Versorgungsmodul in Konfiguration Slave muss der Parallelbetrieb aktiviert sein.

Parallelbetrieb aktivieren.

Fehler: 48.11 (300Bhex | 12299dec)

Beschreibung: Mehrere Modulbus-Master vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Im Verbund ist mehr als ein Modulbus-Master vorhanden.

Modulbusteilnehmer prüfen.