Fehler 32 Kommunikation

Fehler: 32.01 (2001hex | 8193dec)

Beschreibung: Timeout CBus-Kommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Kommunikation über die CBus-Kommunikationsoption ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembusses prüfen.

– Sicherstellen, dass die Kommunikationsoption korrekt konfiguriert ist.

– Eingestellte Timeout-Zeit der CBus-Kommunikationsoption prüfen.

Fehler: 32.02 (2002hex | 8194dec)

Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

– Eingestellte Timeout-Zeit der EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle prüfen.

Fehler: 32.03 (2003hex | 8195dec)

Beschreibung: Synchronisationssignal fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist nicht korrekt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.04 (2004hex | 8196dec)

Beschreibung: Fehlendes Synchronisationssignal

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Synchronisationssignal fehlt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.05 (2005hex | 8197dec)

Beschreibung: Timeout Synchronisation

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Fehler: 32.06 (2006hex | 8198dec)

Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes

 

 

Ursache

Maßnahme

Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Übertragung erneut starten.

Fehler: 32.07 (2007hex | 8199dec)

Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. IEC-Programm oder MOVIKIT® aus der Kategorie Drive) und dem Gerät wurde unterbrochen.

– Status des Applikationsprogramms prüfen.

– Applikationsprogramm erneut starten.

Fehler: 32.08 (2008hex | 8200dec)

Beschreibung: Timeout User-Timeout

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Timeout-Zeit der User-Timeout-Funktion ist abgelaufen.

– Kommunikation prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 32.11 (200Bhex | 8203dec)

Beschreibung: Timeout Vor-Ort-Betrieb

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikationsverbindung zum Gerät bei aktivem Vor-Ort-Betrieb wurde unterbrochen.

Timeout-Einstellung im Vor-Ort-Betrieb erhöhen.

Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt.

– Fehler zurücksetzen.

– Vor-Ort-Betrieb erneut starten.

Aus dem Gerät wurde eine Scope-Messung geladen.

– Fehler zurücksetzen.

– Vor-Ort-Betrieb erneut starten.

Fehler: 32.12 (200Chex | 8204dec)

Beschreibung: Timeout Handbetrieb

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikationsverbindung zum Umrichter im Handbetrieb wurde unterbrochen.

– Prüfen, ob zu viele Programme auf dem Engineering-PC aktiv sind.

– Timeout-Zeit im Handbetrieb erhöhen.

Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.

Aus dem Umrichter wurde eine Scope-Messung ins Projekt übertragen.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.

Fehler: 32.13 (200Dhex | 8205dec)

Beschreibung: Timeout Prozessdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Prozessdatenübertragung ist ein Timeout aufgetreten.

– Geräte ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 32.14 (200Ehex | 8206dec)

Beschreibung: Fehler in der internen Kommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

In der internen Kommunikation wurde ein Fehler festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Sicherheitsoption tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 32.15 (200Fhex | 8207dec)

Beschreibung: Fehler durch Konfigurationsänderung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Einstellung der CAN-Schnittstelle wurde geändert.

Fehler quittieren und Firmware neu starten.

Fehler: 32.16 (2010hex | 8208dec)

Beschreibung: Timeout CBus PE-Daten

 

 

Ursache

Maßnahme

Einer oder mehrere Teilnehmer am CBus melden sich nicht mehr.

– Verkabelung CBus prüfen.

– Prüfen, ob CBus-Teilnehmer eingeschaltet sind.

Fehler: 32.17 (2011hex | 8209dec)

Beschreibung: Timeout übergeordnete CAN-Prozessdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der CAN-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verkabelung prüfen.

– Status der übergeordneten Komponente prüfen.

– Eingestellte Timeout-Zeit prüfen.

Fehler: 32.18 (2012hex | 8210dec)

Beschreibung: Timeout untergeordnete CAN-Prozessdaten

 

 

Ursache

Maßnahme

Einer oder mehrere Teilnehmer am CAN melden sich nicht mehr.

– Verkabelung prüfen.

– Status der übergeordneten Komponente prüfen.

– Eingestellte Timeout-Zeit prüfen.