启动闭锁

启动闭锁激活STO功能,以防止安全选件自动启动。

根据参数功能选择 (8709.1) 的设置,安全型数字量输出端F-DO00的功能如下:

STO或SBC

  • 将安全型数字量输出端F-DO00设置为安全状态。

无

  • 安全型数字量输出端F-DO00未设置为安全状态,可由上一级安全控制器进行控制。

SBC + F-PO

  • 将安全型数字量输出端F-DO00设置为安全状态。

在下列情况下将激活启动闭锁:

  • 接通配内置安全选件的设备(可进行参数设定)
  • 关闭暂时失效功能
  • 包括待处理的输入、输出或编码器故障的参数设定
  • 在安全子功能EDM出现主动故障时进行参数设定
  • 恢复参数组,例如在设备更换后
  • 恢复出厂状态

可通过以下方式禁用启动闭锁:

  • 通过安全数字量输入端F-DI或安全过程数据中的位故障确认进行故障确认
  • 针对各种原因(设备接通后的启动闭锁除外),关闭设备并重新接通即可

参数启动后的故障状态 (8703.240) 用于设置设备接通后是否激活启动闭锁。